เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fold Seating Configuration 4
Fold Seating Configuration 4
Fold Seating Configuration 4
Fold Seating Configuration 4
Fold Seating Configuration 4
    Isomi
    Archived

    Fold Seating Configuration 4

    The Fold modular seating is produced in durable solid surface with a premium quality upholstered seat pad. Its lean, contemporary look belies a comfortable and practical finish. Highly versatile, the seating can be configured to meet a wide range of requirements.

      Features

      • Modular on specification, seamless on installation
      • Easy to specify modular components
      • CAD and BIM files available
      • Various colour and fabric options available
      สเปคสินค้า
      • Modular seating in solid surface with premium quality upholstered seat pad. An all solid surface option is also available. Product shown is W2695/1243 x D535 x H440mm.

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.fold-seating-configuration-4
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2023-01-27
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)440
      • กว้าง (มิลลิเมตร)2695
      • ความลึก (มิลลิเมตร)535
      ลิงค์
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักSolid surface
      • วัสดุรองUpholstery
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง

      สินค้าใกล้เคียง

      4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
      4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (18)
      4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)
      4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (22)
      4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (44)
      4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)