เผยแพร่สินค้าของคุณ
ISOPAN Isobox
ISOPAN Isobox
    Isopan

    ISOPAN Isobox

    Polyurethane sandwich panel for walls, with micro-ribbed finishing and exposed fixing. It can be installed vertically or horizontally. UTILIZATION Isobox is a sandwich panel for covering used for walls of industrial facilities, garages and internal partitions. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double micro-ridged profiled metal skin - Polyurethane insulation - Joint with exposed fixing - It can be installed vertically or horizontally
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Isobox
    • Product familyWall Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exposed fixing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-12-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyurethane
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615