เผยแพร่สินค้าของคุณ
JANSEN VISS Semi SG roof glazing
JANSEN VISS Semi SG roof glazing
    Jansen AG

    JANSEN VISS Semi SG roof glazing

    The Structural Glazing roof variant of the proven VISS facade system makes the vertical lines of a roof appear seemingly endless. The horizontal joints between the panes are filled with silicone, eliminating any visual barriers.

    สเปคสินค้า
    • 01-03-02-04

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jansen_VISS_Semi_SG_roof_glazing
    • Product familySteel facades
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VISS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
    • IFC classificationCurtain Wall
    • รหัส ETIMEG020350
    • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls