เผยแพร่สินค้าของคุณ
LYRA SMART Single lever bath-shower wall mounted mixer, without shower set, chrome
Jika

LYRA SMART Single lever bath-shower wall mounted mixer, without shower set, chrome

Single lever bath-shower wall mounted mixer, without shower set, chrome
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3211Z70044001
  • Product familyLyra Smart
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrassware
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา