เผยแพร่สินค้าของคุณ
CUBIX Single lever basin mixer, deck mounted, without waste, fixed spout L=109 mm
CUBIX Single lever basin mixer, deck mounted, without waste, fixed spout L=109 mm
    Jika

    CUBIX Single lever basin mixer, deck mounted, without waste, fixed spout L=109 mm

    Single lever basin mixer, deck mounted, without waste, fixed spout L=109 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H3112I1xxx1101
    • Product familyCUBIX
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrassware
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา