เผยแพร่สินค้าของคุณ
MIO Style Single lever sink mixer, swivel spout L=193 mm, Cold Start, black matt
MIO Style Single lever sink mixer, swivel spout L=193 mm, Cold Start, black matt
    Jika

    MIO Style Single lever sink mixer, swivel spout L=193 mm, Cold Start, black matt

    Single lever sink mixer, swivel spout L=193 mm, Cold Start, black matt
    สเปคสินค้า
    • Mio Style series is a popular range thanks to its elegant shapes and simple controls. The single lever sink deck mounted mixer in the new matte black color design, the advantage is a smooth surface, which is highly resistant to scratching, with high swivel spout 193 mm contains a high-quality ceramic cartridge (Ø 35 mm) and an economical Neoperl aerator with a flow rate of 5 l/min. The aerator is made of a special material against limescale. Another advantage of the faucet is the switches, i.e. the flap against the back suction of polluted water. Mio-N bathroom faucets and shower accessories are assembled and 100% tested at the JIKA factory in Znojmo (Czech Republic).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H3512F17162601
    • Product familyMIO STYLE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา