เผยแพร่สินค้าของคุณ
CUBITO STYLE Wall-hung WC, horizontal outlet, Vortex/Rimless
Jika

CUBITO STYLE Wall-hung WC, horizontal outlet, Vortex/Rimless

Wall-hung WC, horizontal outlet, Vortex/Rimless
สเปคสินค้า
  • Compatible with: H8904220000631 - WC seat and cover, duroplast, Slowclose, removable stainless steel hinges
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H820421xxx0001
  • Product familyCUBITO STYLE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WCs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)300
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011289
  • ชื่อ ETIMToilet closet
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)