เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z-Fold towel dispenser Futura (Z-600) Inox
Z-Fold towel dispenser Futura (Z-600) Inox
    Jofel
    Archived

    Z-Fold towel dispenser Futura (Z-600) Inox

    *Z-fold hand towel dispenser. *Made of inox steel, satin finish, high quality and resistance. *Key lock, level viewer and hinged cover. *Acommodates up to 600 z-fold towels. *Delivers unfolded towels by the underside, one at a time: reduced cost. *Included in the range "Futura". *Refill of towels is easy, quick and simple. *Maximum saving of paper. *Hygienic: Avoids contamination when touching towels manually. *Robust, long lasting life. *Easy to clean and maintain. *Ideal for places with high traffic of people. *Recommended for collectivities and public toilets.
    สเปคสินค้า
    • MADE OF HIGH QUALITY SATIN STAINLESS STEEL, HIGHLY RESISTANT
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Z-Fold_600_towel_dispenser_Futura_inox
    • Product familyPaper dispensers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Futura
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)343
    • กว้าง (มิลลิเมตร)263
    • ความลึก (มิลลิเมตร)140
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองABS
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.71
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010593
    • ชื่อ ETIMPaper dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers