เผยแพร่สินค้าของคุณ
KaleSeramik Cube Mono Infrared Built-In Basin Mixer
KALE

KaleSeramik Cube Mono Infrared Built-In Basin Mixer

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kaleseramik-cube-mono-infrared-built-in-basin-mixer
  • Product familyTechnology
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Technology
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-30
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEG017610
  • ชื่อ ETIMSanitary taps
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets