เผยแพร่สินค้าของคุณ
KaleSeramik Mare Basin Mixer 5L/min
KaleSeramik Mare Basin Mixer 5L/min
KaleSeramik Mare Basin Mixer 5L/min
    KALE

    KaleSeramik Mare Basin Mixer 5L/min

    สเปคสินค้า
    • Comfort length: 113 mm

      Comfort height: 99 mm

      35 mm ceramic cartridge

      Honeycomb aerator

      5 liter / minute water flow (at any pressure)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kaleseramik-mare-basin-mixer-5l-min
    • Product familyMare
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mare Mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-01
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures