เผยแพร่สินค้าของคุณ
2485 - Kebony Character Comb-Faced Decking 28x120 mm
Kebony

2485 - Kebony Character Comb-Faced Decking 28x120 mm

Kebony Character products are produced from FSC® certified Scots Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid.

The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning.

Kebony Character products contain knots and untreated heartwood. The amount of heartwood will vary from board to board.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2485
  • Product familyKebony Decking
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kebony Character
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-06-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)120
  • กว้าง (มิลลิเมตร)28
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
  • IFC classificationMaterial
  • OmniClass Number23-13 17 11 15 11 11
  • OmniClass TitleHardwood Rigid Profiles

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา