เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Pressure pipe connection 28664 for cast iron connections, Ø90
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Pressure pipe connection 28664 for cast iron connections, Ø90

Flexible pressure pipe connection Length for cast iron pipe connections Inclusive: Two hose clamps Length: 200 mm Ø 100
สเปคสินค้า
  • • Dimensions • Length: 200mm • general characteristics • Nominal size (DN): 80 • Outside diameter (DA): 90 • Material: Plastic
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.28664
  • Product familyFittings and connection pieces
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pump technology - Accessory
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองCast iron
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)