เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Ecoguss yard drain System 200, vert., Slotted cover, B 125
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Ecoguss yard drain System 200, vert., Slotted cover, B 125

KESSEL-Ecoguss yard drain System 200, vert., Slotted cover, B 125 "The Ecoguss yard drain is used for point drainage and is equipped with a sludge bucket. The recyclable composite material Ecoguss fulfils the highest sound protection requirements, can withstand temperatures up to 400 degrees Celsius and has a permanently corrosion-free surface. The outlet socket is suitable for connection to polymer pipes. Separate equipotential bonding is not necessary." • Nominal size (DN): 100 • Discharge rate (l/s) with 20 mm backwater: 4,5 • Sludge bucket: yes • System: 200 • Socket version: vertical • Material of drain body: Polymer • Upper section material: Ecoguss • Type of cover: Slotted cover rund • Colour of cover: black • Load class (EN 124 / EN 1253-1): B 125 (max. 12,5 t) • Locking: Lock & Lift • Cover material: Ecoguss • Grid size, length (mm): 258 • Grid size, width (mm): 258 • Rim material: Ecoguss • Rim length (mm): 258 • Rim width (mm): 258
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Cover type: slotted grating, round • Cover material: Ecoguss • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 258 mm • Width: 258 mm • Surface: eroded • Mud bucket: yes • Locking: Lock & Lift • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • execution • Odor trap: no • System: 200 • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: plastic • Nozzle design: vertical • rust • Frame width: 258 mm • Frame length: 258 mm • Frame material: Ecoguss • Other features • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 4.5 l / s • Wastewater volume: high • Top section material: Ecoguss • Construction height: min. 130 mm • Form top section: angular • Gross weight: 4.94 kg • Net weight: 4.541 kg • Height adjustability: 40-150mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.67922B
  • Product familyYard drain system 200
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage technology - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองPolymer
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)