เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Clean out Controlfix 80100X Ø 110, floor installation, recess. cover
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Clean out Controlfix 80100X Ø 110, floor installation, recess. cover

Clean out Controlfix With recessed cover for on-site tiling Ø 110 Made of polymer, with telescopic upper section for continuous height- and level adjustment. For installation depth (D) from 486 – 640 mm, Installation area 750 × 750 mm With surface water tight cover plate class A 15 made of polymer. Installation kit with choice of cover. Accessories: • Extension sections for installation in waterproof concrete see page 36 • Conversion kits see page 37
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Type of cover: tileable cover plate • Cover material: plastic • Maximum covering height: 16 mm • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Leak tightness: surface water tight • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 486 mm • Width: 590 mm • Recess dimension length: 750 mm • Recess dimension, width: 750 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Color: Black • execution • Type of seal: composite seal • container • Installation depth: 486-640mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3 mm • Container / body • Nozzle design: including spigot end and socket • Other features • Type of wastewater: contains faeces and free of faeces • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the base plate • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 19.5 kg • Net weight: 14 kg • Position to the canal: slope to the canal
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.80100X
  • Product familyControlfix
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backwater valves - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolymer
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)