เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Sampling chamber 915871 lateral outlet Ø 110/160
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Sampling chamber 915871 lateral outlet Ø 110/160

Sampling chamber Ø 400 for separation systems, outlet lateral Compatibility: For connection to outlet pipe of separator, no ponding (allows accurate samples). Inlet and outlet Ø ... available options for synthetic material pipes in: PE-HD (according to EN 1519-1); PVC-HT, PP or AS Inclusive: Cover sealed odour-tight with snap closure Drop height: 120 mm
สเปคสินค้า
  • • Dimensions • Diameter: 400 mm • general characteristics • Material: Plastic • Color: Black • Other features • Gradient jump: 120 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.915871
  • Product familyHorizontal sampling device free set-up
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Separation technology - Accessory
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)