เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Grease separator EasyClean Modular  Modular, NS 4, round, Direct disposal
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Grease separator EasyClean Modular Modular, NS 4, round, Direct disposal

Grease separator EasyClean Modular Direct NS 4 with direct disposal Made of polyethylene Installation: In frost-protected rooms Version: Can be disassembled Delivery: System completely assembled (only NS 0.25/NS 0.5/NS 1) Note for NS 0.25/NS 0.5/NS 1: The separated grease must be skimmed off daily in the case of weekly emptying and cleaning. *Custom made product: Delivery time on request Accessories for NS 2/NS 3/NS 4: Sampling chamber, refill inlet, inspection window, SonicControl from page 331 – 334; lifting stations see chapter "3" • Size: NS 4 • Sludge trap capacity: 400 liter • Total separator capacity: 960 liter • Grease storage capacity: 160 liter • Inlet / Outlet:(OD 110 mm) • Weight: approx. 110 kg
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Cover type: lid • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Length: 1,355 mm • Width: 1,500 mm • Height: 1,620 mm • Insertion length: 1,355 mm • Loading dimension, width: 790 mm • Waste water content • Separator capacity: 560 l • Sludge catcher volume: 420 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal facility: disposal connection • Disposal variant: Direct • Nominal size (NS): 4 • container • Outlet nominal diameter (DN): 100 • Shaft system: two-part shaft • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 0 kg • Net weight: 0 kg • Scope of delivery: Storz-B coupling R 2 1/2 "for suction truck connection
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.93004-00-D1-R
  • Product familyIndividual Solutions Direct (Grease separator EN 1825 free)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Separation technology - Individual Solutions
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)110
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)