เผยแพร่สินค้าของคุณ
Single lever basin mixer fitting for wall installation (round)
KEUCO GmbH & Co. KG

Single lever basin mixer fitting for wall installation (round)

IXMO Single lever basin mixer 59516011101, for wall installation (round), extension 197 mm/IXMO Pure, chrome-plated
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.59516011101
  • Product familyFittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)74
  • กว้าง (มิลลิเมตร)88
  • ความลึก (มิลลิเมตร)219
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.32
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม