เผยแพร่สินค้าของคุณ
ColdStore Panels Data Sheet

ColdStore Panels Data Sheet

Kingspan Controlled Environment panels are designed for use within temperature controlled and hygiene safe environments, such as food processing, freezers, pharmaceutical, cold /chill store and clean rooms . These firesafe, hygienic and fibre free insulated panel systems are suitable for internal and external walls and ceilings, including internal ‘box within a box’ applications.
สเปคสินค้า
  • D Panel Thickness (mm) 45, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 170, 200
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kingspan_Coldstore-Panels-Data-Sheet
  • Product familyWall panel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์insulated wall panels
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2017-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyisocyanurate PIR
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615
  • Uniclass 2015 CodeSs_60_60_15
  • Uniclass 2015 DescriptionCold room systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 21 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCold Storage Rooms
  • OmniClass Number23-19 31 19 13 11
  • OmniClass TitleCold Storage Rooms
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา