เผยแพร่สินค้าของคุณ
ECO-DRIVE 8 Screwed-in fastener with metal pin and telescopic support collar
ECO-DRIVE 8 Screwed-in fastener with metal pin and telescopic support collar
ECO-DRIVE 8 Screwed-in fastener with metal pin and telescopic support collar
ECO-DRIVE 8 Screwed-in fastener with metal pin and telescopic support collar
ECO-DRIVE 8 Screwed-in fastener with metal pin and telescopic support collar
    Klimas Wkręt-Met

    ECO-DRIVE 8 Screwed-in fastener with metal pin and telescopic support collar

    ECO-DRIVE 8
    Ø8
    Modern fastener with low spot thermal conductivity for fastening of polystyrene EPS foam on all substrates according to ETAG 014 in ETICS systems.

    With TX drive head

    SUBSTRATES
    • Concrete
    • Solid Clay brick
    • Calcium Silicate solid brick
    • hollow brick
    • Lightweight aggregate concrete
    • Autoclaved aerated concrete AAC

    FASTENER MATERIAL
    • Polyamide [PA]

    PIN MATERIAL
    • Galvanized steel

    HEAD MATERIAL
    • Polyamid [PA] with glass fiber

    TYPE OF INSULATION
    • Styrofoam EPS

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through insulation

    APPLICATION
    • ETICS systems

    สเปคสินค้า

    •      Type     Length range:
      Ø8     ECO-DRIVE 8     150 - 430 mm


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ECO-DRIVE-8-Screwed-in-fastener-with-metal-pin-and-telescopic-support-collar
    • Product familySystems for thermoinsulation wallfasteners
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fixings and fasteners for Insulation systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-06
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    • วัสดุรองGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationMechanical Fastener
    • Uniclass 2015 CodePr_20_29_04_27
    • Uniclass 2015 DescriptionEquipment fasteners
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ