เผยแพร่สินค้าของคุณ
ECO-DRIVE S 8 - Screwed-in fastener with metal pin and telescopic support collar
ECO-DRIVE S 8 - Screwed-in fastener with metal pin and telescopic support collar
ECO-DRIVE S 8 - Screwed-in fastener with metal pin and telescopic support collar
ECO-DRIVE S 8 - Screwed-in fastener with metal pin and telescopic support collar
ECO-DRIVE S 8 - Screwed-in fastener with metal pin and telescopic support collar
    Klimas Wkręt-Met

    ECO-DRIVE S 8 - Screwed-in fastener with metal pin and telescopic support collar

    ECO-DRIVE S 8
    Ø8
    Modern fastener with integrated polystyrene EPS disc with  low spot thermal conductivity for fastening of polystyrene EPS foam on all substrates according to ETAG 014 in ETICS systems.

    With TX drive head

    SUBSTRATES
    • Concrete
    • Solid Clay brick
    • Calcium Silicate solid brick
    • hollow brick
    • Lightweight aggregate concrete
    • Autoclaved aerated concrete AAC

    FASTENER MATERIAL
    • Polyamide [PA]

    PIN MATERIAL
    • Galvanized steel

    HEAD MATERIAL
    • Polyamid [PA] with glass fiber

    TYPE OF INSULATION
    • Styrofoam EPS

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through insulation

    APPLICATION
    • ETICS systems

    สเปคสินค้า

    •      Type     Length range:
      Ø8     ECO-DRIVE S 8     150 - 430 mm


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ECO-DRIVE-S-8-Screwed-in-fastener-with-metal-pin-and-telescopic-support-collar
    • Product familySystems for thermoinsulation wallfasteners
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fixings and fasteners for Insulation systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-06
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    • วัสดุรองGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationMechanical Fastener
    • Uniclass 2015 CodePr_20_29_04_27
    • Uniclass 2015 DescriptionEquipment fasteners
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ