เผยแพร่สินค้าของคุณ
KMG - Hammer-in anchor for AAC substrates
Klimas Wkręt-Met

KMG - Hammer-in anchor for AAC substrates

KMG
∅5, ∅6, ∅8, ∅10

Universal metal hammer-in anchor utilised as expansion element combined with screw-in expansion pin (screw, screw-in hook, etc.)

SUBSTRATES
Autoclaved aerated concrete

ANCHOR MATERIAL
• Galvanized steel

INSTALLATION METHOD
• Pre-positioned instalation

APPLICATION
• Universal metal hammer-in anchor utilised as expansion element combined with screw-in expansion pin (screw, screw-in hook, etc.).

สเปคสินค้า
  • Galvanized steel

         Type     Length range:
    ∅5     KMG     30 mm
    ∅6     KMG     32 mm
    ∅8     KMG     36-60 mm
    ∅10     KMG     60 mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.KMG_Hammer_in_anchor_for_AAC_substrates
  • Product familyAnchors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wedge anchors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ตัวยึด
  • IFC classificationMechanical Fastener
  • Uniclass 2015 CodePr_20_29_03_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWedge anchors
  • OmniClass Number23-13 23 11 15 11
  • OmniClass TitleExpansion Anchors

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (19)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (47)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)