เผยแพร่สินค้าของคุณ
LFMG Hammer fastener with metal pin and long expansion zone
LFMG Hammer fastener with metal pin and long expansion zone
LFMG Hammer fastener with metal pin and long expansion zone
    Klimas Wkręt-Met

    LFMG Hammer fastener with metal pin and long expansion zone

    LFMG-10
    Ø10
    Modern fastener with long expansion zone for fastening of polystyrene EPS foam and mineral wool on all substrates according to ETAG 014.

    SUBSTRATES
    • Concrete
    • Solid Clay brick
    • Calcium Silicate solid brick
    • hollow brick
    • Lightweight aggregate concrete
    • Autoclaved aerated concrete AAC

    FASTENER MATERIAL
    • Polyethylene [PE]

    PIN MATERIAL
    • Steel [galvanized]

    PIN HEAD MATERIAL
    • Poliamid [PA]

    TYPE OF INSULATION
    • Styrofoam EPS
    • Mineral wool MW

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through insulation

    APPLICATION
    • ETICS systems

    สเปคสินค้า

    •      Type     Length range:
      Ø10     LFMG-10     140 - 300 mm


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LFMG-Hammer-fastener-with-metal-pin-and-long-expansion-zone
    • Product familySystems for thermoinsulation wallfasteners
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fixings and fasteners for Insulation systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-27
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    • วัสดุรองFiber Glass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationMechanical Fastener
    • Uniclass 2015 CodePr_20_29_04_27
    • Uniclass 2015 DescriptionEquipment fasteners
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ