เผยแพร่สินค้าของคุณ
LINO 13 K Plastic sleeve 13 mm with spikes
Klimas Wkręt-Met

LINO 13 K Plastic sleeve 13 mm with spikes

LINO 13 K

For fastening EPS / XPS / MW / PU (PIR and PUR) thermal insulation to load-bearing substrate.
For fastening PVC / TPO/FPO / EPDM / PAPA hydro-insulation to load-bearing substrate

SUBSTRATES
• Solid wood
• plywood
• OSB board
• Steel up to 3mm

FASTENER MATERIAL
• Polypropylene [PP]

TYPE OF INSULATION
• Styrofoam EPS
• Mineral wool

INSTALLATION METHOD
• Push-through insulation

สเปคสินค้า

  •      Type     Length range:
    Ø13     LINO 13 K     35 - 285 mm


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LINO-13-K-Plastic-sleeve-13-mm-with-spikes
  • Product familySystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-12-12
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • วัสดุรองGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
  • IFC classificationMechanical Fastener
  • Uniclass 2015 CodePr_20_29_04_27
  • Uniclass 2015 DescriptionEquipment fasteners
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (12)