เผยแพร่สินค้าของคุณ
TDX-90 / TDX140 Additional support plate
TDX-90 / TDX140 Additional support plate
    Klimas Wkręt-Met

    TDX-90 / TDX140 Additional support plate

    TDX-90 / TDX-140
    Ø90, Ø140
    Additional support plate in ETICS systems.

    PLATE MATERIAL

    • Polyethylen 
    • Poliamide 

    TYPE OF INSULATION
    • Styrofoam EPS
    • Wool

    APPLICATION
    • ETICS systems

    สเปคสินค้า

    •      Type     Material:
      Ø90     TDX-90     Polyethylene
      Ø90     TDX-P-90     Polyamide
      Ø140     TDX-140     Polyethylene
      Ø140     TDX-P-140     Polyamide


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TDX-90_TDX140_Additional_support_plate
    • Product familySystems for thermoinsulation wallfasteners
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fixings and fasteners for Insulation systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    • วัสดุรองPolyamide
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationMechanical Fastener
    • Uniclass 2015 CodePr_20_29_04_27
    • Uniclass 2015 DescriptionEquipment fasteners
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ