เผยแพร่สินค้าของคุณ
WKTHERM-S-8 Screwed-in fastener with steel pin and short expansion zone
WKTHERM-S-8 Screwed-in fastener with steel pin and short expansion zone
WKTHERM-S-8 Screwed-in fastener with steel pin and short expansion zone
    Klimas Wkręt-Met

    WKTHERM-S-8 Screwed-in fastener with steel pin and short expansion zone

    WKTHERM-S-8
    Ø8
    Modern fastener with short expansion zone for fastening of polystyrene EPS foam and mineral wool MW (in combination with TDX support collar) on all substrates according to ETAG 014 in ETICS systems.

    Fastener with TX drive head

    SUBSTRATES
    • Concrete
    • Solid Clay brick
    • Calcium Silicate solid brick
    • hollow brick
    • Lightweight aggregate concrete
    • Autoclaved aerated concrete AAC

    FASTENER MATERIAL
    • Polyethylene

    PIN MATERIAL
    • Galvanized steel

    HEAD MATERIAL
    • Polyamid [PA] with glass fiber with TX drive

    TYPE OF INSULATION
    • Styrofoam EPS
    • Wool

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through insulation

    APPLICATION
    • ETICS systems

    สเปคสินค้า

    •      Type     Length range:
      Ø8     WKTHERM-S-8     95 - 295 mm


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WKTHERM-S-8-Screwed-in-fastener-with-steel-pin-and-short-expansion-zone
    • Product familySystems for thermoinsulation wallfasteners
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fixings and fasteners for Insulation systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-06
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    • วัสดุรองGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationMechanical Fastener
    • Uniclass 2015 CodePr_20_29_04_27
    • Uniclass 2015 DescriptionEquipment fasteners
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ