เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-27293 Elate® Vertical toilet paper holder
Kohler

K-27293 Elate® Vertical toilet paper holder

Minimalist in its design, the Elate toilet tissue holder works well in traditional as well as highly contemporary bathroom environments.

FEATURES

  • Vertical holder makes changing toilet tissue quick and simple.
  • Coordinates with Elate faucets and accessories.

Material

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.

Installation

  • Tools and installation template included.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-27293
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elate®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.31
  • กว้าง (นิ้ว)3.56
  • ความลึก (นิ้ว)2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers