เผยแพร่สินค้าของคุณ
Riff® 25" three-light sconce
Riff® 25" three-light sconce
Riff® 25" three-light sconce
Riff® 25" three-light sconce
Riff® 25" three-light sconce
Riff® 25" three-light sconce
    Kohler

    Riff® 25" three-light sconce

    Inspired by the French and Spanish architecture of the historical American South, Riff collection lighting offers a contemporary interpretation of traditional Southern design. Distinct with square lines and bell-shaped shades, the collection's sconces, flush-mounts, and chandeliers will enrich your home decor with a timeless yet modern feel. The perfect blend of high style and thoughtful functionality, these lighting fixtures were designed to coordinate with the KOHLER® Riff® faucet collection.

    Features

    • Clear, bell-shaped shades hang delicately from chunky bars and square bases in versatile, traditionally inspired designs
    • Coordinates with faucets in the Riff collection
    • Requires eight bulbs with medium (E26) base; T10 bulb recommended (sold separately)
    • Suitable for damp locations, per UL 1598
    • Includes installation hardware

    Material

    • Premium metal and glass construction
    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
    • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-31757-SC03
    • Product familyLighting Fixture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Riff®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)11.18
    • กว้าง (นิ้ว)24.88
    • ความลึก (นิ้ว)6.54
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)