เผยแพร่สินค้าของคุณ
Simplice™ 12" teardrop pendant
Kohler

Simplice™ 12" teardrop pendant

With an elegant, universal design, the Simplice lighting collection speaks a chic design language that everyone can understand. Simplice lighting fixtures will provide the finishing touch to any area of your home and are available in a variety of finishes. The teardrop-shaped clear glass shade is delicately accentuated with an elegant ripple design along the bottom half. At Kohler, we make it our business to help you create the home of your dreams.

  • Teardrop-shaped shade in clear glass with ripple design along the bottom
  • Suitable for damp locations, per UL 1598
  • Coordinates with other products in the Simplice collection
  • Includes installation hardware
  • Fixture is dimmable when paired with dimmer switch and compatible bulbs
  • Requires bulb with medium (E26) base; type T10 or G25 bulb recommended (sold separately)

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-42197-PE01
  • Product familyLighting Fixture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Simplice™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)67.2
  • กว้าง (นิ้ว)12
  • ความลึก (นิ้ว)12
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • รหัส ETIMEG000027
  • ชื่อ ETIMLuminaires
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)