เผยแพร่สินค้าของคุณ
Arm Bike Proa FAZ51100
KOMPAN

Arm Bike Proa FAZ51100

KOMPAN has created outdoor, adjustable, interactive outdoor cardio equipment that is at the same level of quality and effectiveness as what you expect from equipment at an indoor fitness center.The Arm Bike machine can be used comfortably from several positions so that it is truly inclusive. The arm cycle ergometer can be used from a wheelchair, giving a great workout for the upper body. When the exercise is done from a standing position, the arm cardio machine creates a full-body workout, engaging all big muscle groups. The patented, self-powered resistance units on KOMPAN's arm pedal bike create a real road cycle experience. The resistance can adapt automatically, depending on the pedaling speed, or the users can choose to manually change the resistance on the KOMPAN App. Check out how the many ways to get a proper upper body workout with KOMPAN's new Arm Bike.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.arm-bike-pro-faZ51100
  • Product familyPro Cardio
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fitness
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)47
  • กว้าง (นิ้ว)17
  • ความลึก (นิ้ว)37
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment