เผยแพร่สินค้าของคุณ
City Bike Pro Touchscreen FAZ50100
KOMPAN

City Bike Pro Touchscreen FAZ50100

KOMPAN has created adjustable, interactive Cardio equipment which is at the same level of quality and impact you would expect from equipment from an indoor fitness center. The City bike is all about comfort. The entry is extremely low and the frame provides an upright riding style. The city bike saddle can be adjusted in height and is wide, providing a comfortable ride for people of all sizes. The patented, self-powered resistance units creates a real road cycle experience. The resistance can adapt automatically, depending on the pedaling speed, or the users can choose to manually change the resistanceon the 7'' touchscreen or on the KOMPAN App.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.city-bike-pro-touchscreen-faZ50100
  • Product familyPro Cardio
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fitness
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)54
  • กว้าง (นิ้ว)20
  • ความลึก (นิ้ว)38
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment