เผยแพร่สินค้าของคุณ
Double Tower with Double Slide NRO200701
KOMPAN

Double Tower with Double Slide NRO200701

The Double Tower with Double Slide is a truly inclusive play unit that attracts all children again and again. Thanks to its rich choice of wilder and milder play activities, there is something for everyone. The accessible stairway leads to the a double slide which provides space for caregivers or two sliding. The loop between the slide mouth and the entrance eases access for all. Further up the stairway is a nice platform view and a higher slide back to ground level. Apart from being great fun, sliding trains the senses of balance and space, which are very important for managing the world confidently and for judging distances. The stair access provides a loop, running up and sliding down, which is great cardio training. On ground level a nice desk and lovely hammock under the deck invites sharing and socializing.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.double-tower-with-double-slide-nro200701
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)107
  • กว้าง (นิ้ว)236
  • ความลึก (นิ้ว)266
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment