เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spica 3 Spinners & CarouselsGXY8016
KOMPAN

Spica 3 Spinners & CarouselsGXY8016

The quirky shapes, toothy top and triangle platform invite curious 5-12 year olds to investigate the Spica. The rotating movement of the Spica is at the center. It takes exploration to reach the point of total mastery of spinning. The curved pole invites holding onto and the child figures out that leaning into the pole means intense spinning speed, leaning out means slowing down speed. This will appeal and make play go on and on, even when children are hanging in their arms. Getting to master the rotation element stimulates the cognitive skills of the child, in particular the logical thinking. The agility, balance and coordination are intensively trained as the Spica invites different body positions when spinning. The triangular shape of the seat allows room for up to three children, stimulating the social skills of cooperation and turn-taking.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.spica-3-spinners-carousels-gxy8016
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Galaxy
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)67
  • กว้าง (นิ้ว)18
  • ความลึก (นิ้ว)17
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • วัสดุรองSteel, Sherardized
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment