เผยแพร่สินค้าของคุณ
Double Tower with Spider Net NRO200901
KOMPAN

Double Tower with Spider Net NRO200901

The Double Tower with Spider Net is an irresistible play attraction for children. With its varied play corners and diverse physical play activities it attracts children again and again, for a long time. The spider web net trains the children's cross-coordination, balance and spatial awareness with its inclined net rungs. All these motor skills are crucial when e.g. managing traffic safely. The balance beam and fireman's pole both appeal to dare-devils with their stomach-tickling height and speed. These play events train the balance and sense of space. Furthermore, the fireman's pole activity, jumping down, train children's bone density. This is particularly important as children grow muscle mass primarily in their early years. The accessible stairway leads users with a range of abilities up to the slide. Going down, users are lopped back to the stair entrance, which is also a meeting place.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.double-tower-with-spider-net-nro200901
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)164
  • กว้าง (นิ้ว)267
  • ความลึก (นิ้ว)321
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองRope
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment