เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hammock Playground Equipment NRO815
KOMPAN

Hammock Playground Equipment NRO815

Children can sway gently or energetically, lay down, sit or stand in the Hammock creating an ultimate WOW experience at the playground. Children of all abilities will take joy in the social potential of the hammock, time and time again. Pushing and pulling the friends in the hammock from side to side is great fun and also trains arm strength. The swaying motion supports important motor skills such as the sense of balance and space. The swaying movements support the understanding of rhythm. In combination, these three skills assist the child's ability to navigate space securely, as when judging distances and speed in traffic. The sense of balance is fundamental for all other motor skills and helps the child's motor stability as in preventing falls and being able to sit still for longer periods of time.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hammock-playground-equipment-nro815
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)65
  • กว้าง (นิ้ว)30
  • ความลึก (นิ้ว)163
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองRope
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment