เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ocean Seesaw M187
KOMPAN

Ocean Seesaw M187

The Ocean Multi Seesaw motivates children to join in play, rocking together. The spacious design and sturdy back and foot support allow for many children of all abilities playing together. The risk seekers can stand on the middle platform securely, sensing the movement of the others. The spacious platform also allows for socializing and children lying or sitting. There is room enough for caregivers, too. The seats at the end are big enough for older children as well as adults. The fun thrill of rocking, individually, in small or in big groups, will make children return for more. Rocking on the Ocean Multi Seesaw trains the children's muscles and motor skills, their balance and coordination. The spaciousness of the seesaw supports development of social-emotional skills, e.g. cooperation, consideration and turn-taking. Toddlers experience cause-and-effect understanding.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ocean-seesaw-m187
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Moments
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)39
  • กว้าง (นิ้ว)124
  • ความลึก (นิ้ว)43
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • วัสดุรองSteel, Sherardized
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment