เผยแพร่สินค้าของคุณ
Parkour 4 Climbing Trails NRO854
KOMPAN

Parkour 4 Climbing Trails NRO854

The Parkour 4 is a hugely appealing play piece. Exactly what 5-12 year olds want: a trim trail that's fun. The variation in climbing, crawling and balancing activities will make children come back again and again. The many inclined, twisted and vertical nets and the different mesh directions make great play challenges. Climbing or crawling up, down and through the big meshes greatly stimulates coordination and proprioception. Both are skills necessary to navigate the world confidently and to achieve physical confidence. The lovely rubber seating points and the inclined beams are great for meeting and exchanging. Their bouncy or inclined character make them a constant balance and muscle trainer, even when seated. When climbing through the Parkour 4 children train their cooperation and turn-taking skills. These skills are difficult to teach, but they are easily learned in play.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.parkour-4-climbing-trials-nro854
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)107
  • กว้าง (นิ้ว)393
  • ความลึก (นิ้ว)183
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel, Sherardized
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment