เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sitting Pole Playground Equipment NRO209
KOMPAN

Sitting Pole Playground Equipment NRO209

The smooth, solid wood sitting pole is scaled to the age group and provides comfortable seating for children to gather and socialize. This product is available as FSC® Certified (FSC® C004450) robinia wood on request.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sitting-pole-playground-equipment-nro209
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)12
  • กว้าง (นิ้ว)6
  • ความลึก (นิ้ว)6
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel, Sherardized
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment