เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spring Board NRO104
KOMPAN

Spring Board NRO104

The Spring Board is a lovely, inviting platform for rocking. Children are drawn to it again and again, thanks to its fun, rocking movement and the social potential! The platform allows more body positions. Sitting, standing, lying, even jumping. All have a chance to play together, in equal and unequal numbers. The social potential in that is immense. Children will cooperate, take turns and show consideration for others to make the fun, rocking movement of the Spring Board continue. The rocking movement trains the senses of balance and space, crucial for body confidence and avoiding falling. A well-developed sense of balance is fundamental for the ability to sit still and concentrate. When standing on the platform, children will jump, building bone density for life when doing so, having fun.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.spring-board-nro104
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)18
  • กว้าง (นิ้ว)33
  • ความลึก (นิ้ว)36
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment