เผยแพร่สินค้าของคุณ
SATURN Shelf BXSV6
SATURN Shelf BXSV6
    KWC Group Management AG

    SATURN Shelf BXSV6

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, brackets welded into shelf, side ends with grey plastic cover, for lengths over 1800 mm an additional bracket is scope of delivery. Dimensions 600 x 138 x 142 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      142.00 mm
      Overall height      138.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000056952
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)138
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)142
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom shelves

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา