เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONTINA Swingable mirror CNTX91
CONTINA Swingable mirror CNTX91
    KWC Group Management AG

    CONTINA Swingable mirror CNTX91

    Swingable mirror for wall mounting, mirror and brackets stainless steel, mirror with a reflective polished surface, brackets surface satin finished, material thickness mirror 8 mm, material thickness brackets 4 mm, reinforced with polystyrene plate and hidden fixings, reinforced 1.5 mm stainless steel bracket on backside, swingable due to premounted lever, lever can be mounted right or left, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 600 x 500 x 74 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 74.00 mm
      Overall height 500.00 mm
      Overall width 600.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing No
      Reinforcement Synthetic

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000057509
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mirrors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)74
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา