เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIRIUS shoe- and boot-cleaning unit SIRX711C
SIRIUS shoe- and boot-cleaning unit SIRX711C
    KWC Group Management AG

    SIRIUS shoe- and boot-cleaning unit SIRX711C

    Shoe- and boot-cleaning-unit for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, with 40 x 40 mm feet, waste turnable, inlet diameter 1/2". 1 washing place, include sludge trap fitting, hand brush with lever activation and sump bucket with siphon Dimensions 700 x 500 x 600 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      500.00 mm
      Overall width      700.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      180.00 mm
      Bowl width      475.00 mm
      Bowl depth      600.00 mm
      Overflow      No
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      upper edge of basin height      500.00 mm
      Outlet size      DN 100
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Inlet size      G 1/2 B
      Bowl construction      Square corner
      Brushes      Hand brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      Hinged
      Sump      Yes
      Sump basket      Included
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Material code grid      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Grid material      Stainless steel
      Number of brushes      1.00000

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000100354
    • Product familySpecial cleaning units
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shoe and boot cleaning units
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 DescriptionJanitorial sinks

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา