เผยแพร่สินค้าของคุณ
RODAN waste bin RODX605SL
RODAN waste bin RODX605SL
    KWC Group Management AG

    RODAN waste bin RODX605SL

    Waste bin for wall mounting or floor standing, made of stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, self closing lid, folding bag holder, cylinder lock with Franke standard key, approx. 30 liter capacity, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 280 x 610 x 210 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      30.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      207.00 mm
      Overall height      609.00 mm
      Overall width      275.00 mm
      Type of mounting      Various types
      Surface finish      Satin finished

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000103806
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste bins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)609
    • กว้าง (มิลลิเมตร)275
    • ความลึก (มิลลิเมตร)207
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา