เผยแพร่สินค้าของคุณ
Emergency shower activated by a pull-rod FAID0007
Emergency shower activated by a pull-rod FAID0007
    KWC Group Management AG

    Emergency shower activated by a pull-rod FAID0007

    Pull-rod operated emergency shower, for surface mounting, with water supply from the wall and side connection (sealed with plug) for connecting an eye wash fountain, valve operated by triangular handle. With wall bracket and emergency shower head. Non-self-closing, the water flow is stopped by pushing up the pull rod, green EPS coating (RAL 6032), complies with EN 15154, Part 1, includes the "emergency shower" safety symbol on an adhesive label in compliance with ISO 3864, Part 1 and user instructions. Volumetric flow rate approx. 65 l/min at 1 bar pressure, approx. 110 l/min at 3 bar pressure, water connection G 3/4 B.
    สเปคสินค้า
    • Volume flow rate at 3 bar 1.83 liter per second
      Spout projection 588.00 mm
      Type of fitting Wall installation
      Type of connection Wall connection
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030019170
    • Product familyEmergency showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Whole body showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-29 37 15
    • OmniClass TitleEmergency Showers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา