เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAMPUS row urinal CMPX554GE
CAMPUS row urinal CMPX554GE
    KWC Group Management AG

    CAMPUS row urinal CMPX554GE

    Urinal slab, stainless steel AISI 316, surface satin finished, material thickness 1 mm, flushing water demand 0,15l/sm, with covered flush pipe. Middle positioned slanted waste G1 1/2 B for connection to the syphon, included wall fixing brackets and mounting set.

    Dimensions 2100 x 515 x 235 mm (W x H x D)

    สเปคสินค้า
    • Material code      1.4404
      Overall depth      235.00 mm
      Overall height      516.00 mm
      Overall width      2,100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Trough urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Exposed

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030020116
    • Product familyUrinals / WC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trough urinals
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)516
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)235
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSlab urinals

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา