เผยแพร่สินค้าของคุณ
Row urinal connector piece ZCMPX0002
Row urinal connector piece ZCMPX0002
    KWC Group Management AG

    Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Connector for urinal slabs CMPX551GE until CMPX555GE made of stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm. For covering the joint of urinal slab combinations.
    สเปคสินค้า
    • quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030020577
    • Product familyUrinals / WC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complementary parts urinals / wc
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)365
    • กว้าง (มิลลิเมตร)37
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.19
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSlab urinals

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา