เผยแพร่สินค้าของคุณ
VARIUScare washbasin, barrier-free ANMW501
VARIUScare washbasin, barrier-free ANMW501
    KWC Group Management AG

    VARIUScare washbasin, barrier-free ANMW501

    Single washbasin VARIUScare made of MIRANIT resin-bonded mineral material. Colour Alpine white. Wheelchair accessible, with integrated gripping edge. Seamless moulded bowl, without overflow. With tap hole, integral back panel with integrated brackets and holes for fixing. Rear contoured edge. Mounting material included. Dimensions 650 x 120 x 550 mm (W x H x D) Bowl dimensions 600 x 80 x 420 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code      Miranit
      Overall depth      550.00 mm
      Overall height      120.00 mm
      Overall width      650.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      80.00 mm
      Bowl depth      420.00 mm
      Bowl width      600.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Middle
      Number of tap holes      1.00000
      Tap ledge      Yes
      Type of basin      Vanity basin
      Siphon diameter      DN 32
      Barrier-free      Yes

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030020958
    • Product familyWash basins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wash basins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)650
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา