เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLANOX wash trough PL18T
PLANOX wash trough PL18T
    KWC Group Management AG

    PLANOX wash trough PL18T

    PLANOX seamless welded washtrough for wall mounting, chromium nickel steel, satin finished surface, material thickness of washtrough 0.8 mm / side panels 1.2 mm, side panels with integrated wall brackets, lowered tap ledge 80 mm, without tap holes or overflow, 40 mm rear upstand, central waste, G 1 1/2 B strainer waste, includes mounting materials. For a length of 1800 mm or more, an additional bracket is supplied. Special lengths are available on request. Dimensions 1800 x 210 x 442 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      442.00 mm
      Overall height      210.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      180.00 mm
      Bowl depth      320.00 mm
      Bowl width      1,720.00 mm
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Type of waste kit      Perforated waste
      Splash back height      30.00 mm
      Number of waste holes      1.00000

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030043788
    • Product familyWashbasins & Washtroughs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washtroughs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)210
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)442
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.74
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 DescriptionWash troughs

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา