SIRIUS washtrough for wall mounting, stainless steel, satin finished surface, material thickness of trough 0.8 mm / side panels 1.2 mm, side panels with integrated wall brackets, seamlessly welded, front panel with rubbing board, no tap ledge, no overflow, with grey plastic frame, 43 mm rear upstand, right hand drain, G 1 1/2 B plastic standpipe strainer, includes fixings.
Dimensions 700 x 328 x 460 mm (W x H x D)
Bowl dimensions 613 x 285 x 398 mm (W x H x D)
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | ยุโรป | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา |
|---|---|---|---|---|
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | โครเอเชีย | ออสเตรเลีย | แคนาดา | แอฟริกาใต้ |
เช็กเกีย | สหรัฐอเมริกา | |||
เซอร์เบีย | ||||
เนเธอร์แลนด์ | ||||
เบลเยียม | ||||
โปแลนด์ | ||||
ฝรั่งเศส | ||||
ฟินแลนด์ | ||||
ยูเครน | ||||
เยอรมนี | ||||
รัสเซีย | ||||
โรมาเนีย | ||||
ลักเซมเบิร์ก | ||||
ลัตเวีย | ||||
ลิทัวเนีย | ||||
สเปน | ||||
สโลวาเกีย | ||||
สโลวีเนีย | ||||
สวิตเซอร์แลนด์ | ||||
สวีเดน | ||||
สหราชอาณาจักร | ||||
ออสเตรีย | ||||
อิตาลี | ||||
เอสโตเนีย | ||||
ไอร์แลนด์ | ||||
ฮังการี |