เผยแพร่สินค้าของคุณ
SATURN set of towel rails TB80
SATURN set of towel rails TB80
    KWC Group Management AG

    SATURN set of towel rails TB80

    Towel rail for Franke washtroughs BX, ECN, ECO and PLANOX, stainless steel, surface satin finished, material thickness Ø8 mm, for mounting underneath front edge, rail is flexible and retrofittable, one set per wash place necessary, inclusive mounting set. Width 728 mm
    สเปคสินค้า
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall height      119.00 mm
      Overall width      728.00 mm
      Type of mounting      Mounted on product
      Pipe diameter      8.00 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030046200
    • Product familyWash basins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complementary parts wash basins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)119
    • กว้าง (มิลลิเมตร)728
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา