เผยแพร่สินค้าของคุณ
Single clamping bridge ACXM1003
Single clamping bridge ACXM1003
    KWC Group Management AG

    Single clamping bridge ACXM1003

    Single clamping bridge for washbasin mixers with water connections positioned above one another, for installation on distribution lines positioned above one another, diameter 45 mm
    สเปคสินค้า
    • quantity 1
      quantity uom piece
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030058826
    • Product familyTaps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complementary parts taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)95
    • กว้าง (มิลลิเมตร)57
    • ความลึก (มิลลิเมตร)72
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.51
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา